Ersatzteil, PM 3-125, Instandsetzungssatz
027F3389
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: PM 3-125, Typenbezeichnung: Instandsetzungssatz
027F3389
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | PM 3-125PM, size 125 V-cone |
| Engesetzt für Produkt Komm. | V-förmiger Konus |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | PM125 (V. cone) - Overhaul kit C |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Spare parts, discont. products |
| Produktname | Overhaul kit |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | d101ea09-3258-4341-8fe8-f232bae04af5 |
| SCIP-Dossier Produktname | PM 80-125 Overhaul kits |
| Typenbezeichnung | Instandsetzungssatz |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16.221 Kilogramm |
| Nettogewicht | 12.893 Kilogramm |
| Volume | 43.781 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428471008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |