Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Flansch, 150 mm, Anschweißend

027F2125

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: PML 125; PMLX 125; PM 125

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]6 in
Anschlussgröße [mm]150 mm
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktPM 125PML 125PMLX 125
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.14.0 C
FlanschformRund
Eigenschaften
Wert
FlanschversionNut
Material DescriptionFlange Set 150 mm Butt Weld
Material SpezifikationStahl
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Teile inkl.2 Flansche
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht24.22 Kilogramm
Nettogewicht24.22 Kilogramm
Volume47.04 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422104681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm