Instandsetzungskit, Instandsetzungssatz
027F0669
Typenbezeichnung: Instandsetzungssatz, Eingesetzt für Produkt: PMFH, size 80-3
027F0669
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | PMFH, size 80-3 |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | PMFH 80-3 Overhaul kit |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Liquid level valve spare parts |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Overhaul kit |
| Produkttyp | Instandsetzungskit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | a3fd35e2-4384-4c35-aac0-800b81d68b32 |
| SCIP-Dossier Produktname | PMFH 80-500 Overhaul kits |
| Typenbezeichnung | Instandsetzungssatz |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.738 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.528 Kilogramm |
| Volume | 1.214 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428448796 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |