Danfoss logo
SV 1-3 Pilot connector 3/8 in flare, Used for product: SV 1;SV 3

SV 1-3 Pilot connector 3/8 in flare, SV 3; SV 1

027B2033

SV 1-3 Pilot connector 3/8 in flare, Eingesetzt für Produkt: SV 3; SV 1, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 16

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktSV 1SV 3
Engesetzt für Produkt Komm.3/8" Bördel
Enthält AkkusNo
Material DescriptionSV 1-3 Pilot connector 3/8 in flare
Menge je Verpackungseinheit16 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeLiquid level valve accessories
Eigenschaften
Wert
ProduktnameExternal pilot connector
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP-Dossier ProduktnameSV
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TypenbezeichnungPilotanschluss
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.099 Kilogramm
Nettogewicht0.089 Kilogramm
Volume0.202 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422011125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm