Float exp. valve spare parts
027B2016
Produktbeschreibung: Schwimmerventil, Eingesetzt für Produkt: SV 6
027B2016
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| Bedingungen Nennleistung [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Bedingungen Nennleistung [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Cv-Wert [gal/min] | 0.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 19 bar |
| Differential pressure max[psi] | 276.0 psi |
| Eingesetzt für Produkt | SV 6 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 12 |
| Kältemittel | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Kategorie | II |
| Kv-Wert [m³/h] | 0.430 m³/h |
| Material Description | SV 6 Pilot valve w/o body |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 28.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 406 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nennleistung R134a [kW] | 29.90 kW |
| Nennleistung R134a [TR] | 8.50 TR |
| Nennleistung R22 [kW] | 38.30 kW |
| Nennleistung R22 [TR] | 10.89 TR |
| Nennleistung R404A/R507 [kW] | 28.10 kW |
| Nennleistung R404A/R507 [TR] | 7.99 TR |
| Nennleistung R717 [kW] | 186.0 kW |
| Nennleistung R717 [TR] | 52.9 TR |
| Pilotleitung Anschlusstyp | Welding |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Schwimmerventil |
| Produktgruppe | Float exp. valve spare parts |
| Produktname | Float valve |
| Produkttyp | Spare parts |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zulassung | CEEACUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8.922 Kilogramm |
| Nettogewicht | 8.921 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 19.159 Liter |
| EAN/UPC | 5702422161622 |