Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Thermostatisches Expansionsventil, TEA 85-33, R717

068G6141

Temperaturbereich [°C]: -20 - 30, Nennleistung R717 [kW]: 115, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen GGG40.3, Anschlusstyp: Schweißflansche, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
Anschlussgröße [in]3/4 in
AnschlusstypSchweißflansche
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Bedingungen Nennleistung [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Bedingungen Nennleistung [SI]Unterkühlung=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussM
DruckausgleichExtern ausgeglichen
Druckausgleich AnschlusssteckerSchweißnippel 6,5mm
DurchflussrichtungDurchgang
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Fluid-Gruppe1
KältemittelR717
Kapillarrohrlänge [in]192.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]5000 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTEA 85-33 Therm. Exp.Valve
Max. Prüfdruck [bar]28.5 bar
Max. Prüfdruck [psig]413.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]19.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]276 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Nennleistung R717 [kW]115.0 kW
Nennleistung R717 [TR]33.0 TR
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungTherm. Expansionsventil
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTEA 85-33
ProduktzubehörFlansche
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-Dossier ProduktnameTEA TEAT
Spare part (EF013237)TRUE
Teile inkl.Schweißnippel
Temperaturbereich [°F] [max.]86 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarTXV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseGusseisen GGG40.3
ZulassungEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.124 Kilogramm
Nettogewicht2.715 Kilogramm
Volume6.248 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422139546
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm