Thermostatisches Expansionsventil, TEA 20-2, R717
068G6133
Temperaturbereich [°C]: -20 - 30, Nennleistung R717 [kW]: 7, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen GGG40.3, Anschlusstyp: Schweißflansche, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
068G6133
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1/2 in |
| Anschlusstyp | Schweißflansche |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Bedingungen Nennleistung [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Bedingungen Nennleistung [SI] | Unterkühlung=4KTVerd = 15°Ctcond=32 °C |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Druckausgl. Anschluss | M |
| Druckausgleich | Extern ausgeglichen |
| Druckausgleich Anschlussstecker | Schweißnippel 6,5mm |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Einstellung Überhitzung | Einstellbar |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Kältemittel | R717 |
| Kapillarrohrlänge [in] | 192.0 in |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 5000 mm |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | TEA 20-2 Therm. Exp. Valve |
| Max. Prüfdruck [bar] | 28.5 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 413.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 19.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 276 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Nennleistung R717 [kW] | 7.0 kW |
| Nennleistung R717 [TR] | 2.0 TR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Therm. Expansionsventil |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Thermostatisches Expansionsventil |
| Produkttyp | TEA 20-2 |
| Produktzubehör | Flansche |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP-Dossier Produktname | TEA TEAT |
| Teile inkl. | Schweißnippel |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 30 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 86 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | TXV Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Gusseisen GGG40.3 |
| Zulassung | EAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.442 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.442 Kilogramm |
| Volume | 6.248 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422086437 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |