Thermostatisches Expansionsventil, TEA 20-20, R717
027X0321
Temperaturbereich [°C]: -20 - 30, Anschlusstyp: NPT, Teile inkl.: Flansch
027X0321
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1/2 in |
| Anschlusstyp | NPT |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Kältemittel | R717 |
| Material Description | TEA 20-20, 1/2" FPT, Range: -4 to 86 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Elektrisches Expansionsventil |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Thermostatisches Expansionsventil |
| Produkttyp | TEA 20-20 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP-Dossier Produktname | TEA TEAT |
| Teile inkl. | Flansch |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 30 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.26 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.007 Kilogramm |
| Volume | 15.183 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428905213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |