Thermostatisches Expansionsventil, TEA 85-55, R717
027X0232
Temperaturbereich [°C]: -20 - 30, Anschlusstyp: Muffenschweißung, Teile inkl.: 1/4" Manometeranschluss
027X0232
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
| Anschlusstyp | Muffenschweißung |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Kältemittel | R717 |
| Material Description | TEA 85-55 THERM EXP.VALVE 3/4" SOC |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Therm. Expansionsventil |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Thermostatisches Expansionsventil |
| Produkttyp | TEA 85-55 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP-Dossier Produktname | TEA TEAT |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.11 |
| Teile inkl. | 1/4" Manometeranschluss |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 30 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Typenbezeichnung | FPT |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.448 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.007 Kilogramm |
| Volume | 15.183 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428492140 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |