Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Thermostatisches Expansionsventil, TEA 20-20, R717

027X0229

Temperaturbereich [°C]: -20 - 30, Anschlusstyp: Muffenschweißung, Teile inkl.: 1/4" Manometeranschluss

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1/2 in
AnschlusstypMuffenschweißung
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
KältemittelR717
Material DescriptionTEA 20-20 THERM.EXP. VALVE 1/2 SW
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungTherm. Expansionsventil
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTEA 20-20
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-Dossier ProduktnameTEA TEAT
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
Teile inkl.1/4" Manometeranschluss
Temperaturbereich [°C] [max.]30 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.34 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume15.183 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428492119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm