Ventilgehäuse für Expansionsventil, TEH, Flansch, Flansch
067B4026
Durchflussrichtung: Durchgang, Eingesetzt für Produkt: TQ 12; TE 12, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austritt Anschlusstyp: Flansch
067B4026
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anschlussmaterial | Messing |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Austritt Anschlusstyp | Flansch |
| Austritt Größe [in] | 1Zoll |
| Balanced Port [Ja/Nein] | Nein |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Einzelfluss |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Eingesetzt für Produkt | TE 12TQ 12 |
| Eintritt Anschluss-Typ | Flansch |
| Eintritt Größe [in] | 7/8Zoll |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | TE 12 Valve Body FS |
| Menge je Verpackungseinheit | 16 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Ventilgehäuse für Expansionsventil |
| Produkttyp | TEH |
| Produktzubehör | FlanscheTXV Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP-Dossier Produktname | TE |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Teile inkl. | SchraubenUnterlegscheiben |
| Teile Programmname | TE 12TQ 12 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | TXV Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Zulassung | UA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.437 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.6 Kilogramm |
| Volume | 0.854 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |