Danfoss logo
HFI

Schwimmerventil, HFI 060 F

148G3106

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 150, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialStahl
Austritt AnschlusstypAnschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in]2 in
Austrittsanschluss-Größe [mm]50.0 mm
Bedingungen Nennleistung [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Bedingungen Nennleistung [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düsengröße [mm]60.00 mm
Eintritt Anschluss-TypFlansch
Eintritt Anschlussgr. [in]6 in
Eintritt Anschlussgröße [mm]150.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeRotbraun
Fluid-Gruppe12
Flüssigkeitsvolumen Bereich [gal US] [max.]1.22 gal
Flüssigkeitsvolumen Bereich [gal US] [min.]0.42 gal
Flüssigkeitsvolumen Bereich [l] [max.]4.6 L
Flüssigkeitsvolumen Bereich [l] [min.]1.6 L
Gehäusevolumen [gal US]2.17 gal
Gehäusevolumen [l]8.20 L
KältemittelR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
KategorieIII
Material DescriptionHFI 060 FD 150 FLOAT VALVE
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]25.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]363 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Nennleistung R717 [kW]1200.0 kW
Nennleistung R717 [TR]341.0 TR
Nettovolumen [gal US]1.69 gal
Nettovolumen [l]6.400 L
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungSchwimmerventil
ProduktgruppeFlüssigkeitsstandregelventile
ProduktnameSchwimmerventil
ProdukttypHFI 060 F
ProduktzubehörSchwimmer-Expansionsventilzubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Standardmäßiger AnschlussDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
Temperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Ventilkonstante50.36
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarSchwimmer-Expansionsventilersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungCEEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht56.49 Kilogramm
Nettogewicht48.49 Kilogramm
Volume106.772 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428344128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm