Danfoss logo
Elektrisches Expansionsventil, ETS 50C-product-details

Elektrisches Expansionsventil, ETS 50C

034G7714

Ölfreie Anwendungen; PVE, Kältemittel Temp. [ºC] [max.]: 70, Kältemittel Temp. [ºF] [max.]: 158, Eintritt Größe [mm]: 22, Austritt Größe [mm]: 28, Eintritt Größe [in]: 7/8Zoll, Austritt Größe [in]: 1 1/8Zoll

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialBimetall: Stahl/Kupfer
Anzeiger DurchflussrichtungLasergravierter 2-Wege-Pfeil
ATEX-VerkaufstextII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Austritt AnschlusstypLötanschluss ODF
Austritt Größe [in]1 1/8Zoll
Austritt Größe [mm]28.00 mm
Balanced Port [Ja/Nein]Ja
Bedingungen Nennleistung [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Bedingungen Nennleistung [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschluss-TypLötanschluss ODF
Eintritt Größe [in]7/8Zoll
Eintritt Größe [mm]22.00 mm
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussM12
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
Geeignete SchmiermittelÖlfreie AnwendungenABMOPAGPAOPOEPVE
Gesamtschrittanzahl600 (vollständige Schritte)
Gesamttaktzeit [s] [max.]6.0 s
Gesamttaktzeit [s] [min.]3.0 s
Handbedienung optionalAST-G Servicetool
Induktivität pro Phase [µH]47 μH
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Kältemittel Temp. [ºC] [max.]70 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.]-40 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.]158 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.]-40 °F
KategorieArt. 4, par. 3
Kompatible Danfoss-ReglerEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Kv-Wert [m³/h]2.400 m³/h
Material DescriptionETS 50C Electric exp. valve 7/8x11/8
Max. Betriebsstrom [A]0.80 A
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W]6.4 W
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W]8.1 W
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]40.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psi]580.0 psi
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar]40 bar
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi]580.0 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]50.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]725 psig
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%]100 % RH
Menge je Verpackungseinheit12 pc
MotortypBipolar
Nennleistung R134a [kW]210.00 kW
Nennleistung R134a [TR]60.50 TR
Nennleistung R22 [kW]267.70 kW
Nennleistung R22 [TR]76.10 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW]200.00 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR]93.30 TR
Nennleistung R407C [kW]294.00 kW
Nennleistung R407C [TR]84.50 TR
Nennleistung R410A [kW]323.00 kW
Nennleistung R410A [TR]93.30 TR
Nennleistung Verfl. - HinweisVollhuböffnung, normaler Durchfluss
Ölfreie KältemittelR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Phasenstrom (RMS) [mA]267 mA
Phasenstrom (Spitze) [mA]378 mA
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameElektrisches Expansionsventil
ProdukttypETS 50C
ProduktzubehörStufenventilzubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SchauglasTyp SG (N Indikator)
Schrittmodus2-Phasen-VollstufeHalber SchrittMikroschritt (empfohlen)
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
SCIP-Dossier ProduktnameETS 12C-100C with sight glass
TypColibri
UL-zugelassene KältemittelR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkstoff GehäuseEdelstahl
Widerstand [kOhm]0.0 kOhm
ZulassungATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.439 Kilogramm
Nettogewicht0.313 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.651 Liter
EAN/UPC5715162796849