Danfoss logo
ETS 6

Elektrisches Expansionsventil, ETS 6 - 18

034G5070

Kältemittel Temp. [ºC] [max.]: 70, Kältemittel Temp. [ºF] [max.]: 158, Eintritt Größe [mm]: 7.94, Austritt Größe [mm]: 7.94, Eintritt Größe [in]: 5/16 in, Austritt Größe [in]: 5/16 in

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialKupfer
AnschlusstypLöt-ODF
Austritt Größe [in]5/16 in
Austritt Größe [mm]7.94 mm
Bedingungen Nennleistung [IMP]Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF
Bedingungen Nennleistung [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungEck
Düsengröße [mm]1.80 mm
Eintritt Größe [in]5/16 in
Eintritt Größe [mm]7.94 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Geeignete SchmiermittelMOPOE
Gesamtschrittanzahl480 (halbe Schritte)
Gesamttaktzeit [s] [max.]16.0 s
Gesamttaktzeit [s] [min.]6.0 s
Handbedienung optionalAST-G ServicetoolETS 6 Handspule
Identisches Produkt034G5075
KältemittelR1234yfR134aR22/R407CR290R32R404AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR600a
Kältemittel Temp. [ºC] [max.]70 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.]-30 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.]158 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.]-22 °F
KategorieArt. 4, par. 3
Kompatible Danfoss-ReglerEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Material DescriptionETS 6 - 18 Electric exp valve I/100
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]35.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]507 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]47.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]681 psig
Menge je Verpackungseinheit100 pc
MOPD [bar/psi]35 bar
MotortypDauermagnet-Schrittmotor
Nennleistung R134a [kW]8.10 kW
Nennleistung R134a [TR]2.30 TR
Nennleistung R22 [kW]10.30 kW
Nennleistung R22 [TR]2.93 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW]7.30 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR]2.07 TR
Nennleistung R407C [kW]10.60 kW
Nennleistung R407C [TR]3.01 TR
Nennleistung R410A [kW]12.10 kW
Nennleistung R410A [TR]3.44 TR
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameElektrisches Expansionsventil
ProdukttypETS 6 - 18
ProduktzubehörElectric valve accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schrittmodus2-Phasen-VollstufeHalber Schritt (empfohlen)Mikroschritt
Teile ProgrammnameETS 6
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
ZulassungCECQCEACRoHSUAUKCAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.057 Kilogramm
Nettogewicht0.05 Kilogramm
Volume0.203 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428909051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm