Danfoss logo
ETS 5M/5T

Elektrisches Expansionsventil, ETS 5T08L

034G6850

Kältemittel: R744, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Anschlusstyp: Löt, ODM, Eintritt Größe [in]: 1/4Zoll, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 20

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialCu-plated SS
AnschlusstypLöt, ODM
Austritt AnschlusstypSolder ODM
Austritt Größe [in]1/4Zoll
Austritt Größe [mm]6.35 mm
Bedingungen Nennleistung [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
CE-geprüftNo
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
Düsengröße [mm]0.80 mm
Eintritt Anschluss-TypLöt ODM
Eintritt Größe [in]1/4Zoll
Eintritt Größe [mm]6.35 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Geeignete SchmiermittelPAGPOE
Gesamtschrittanzahl480 (halbe Schritte)
Handbedienung optionalAST-G ServicetoolManuelle Spule
Identisches Produkt034G6800
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR744
Kältemittel Temp. [ºC] [max.]80 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.]-40 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.]176 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.]-40 °F
KategorieArt. 4, par. 3
Kompatible Danfoss-ReglerEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Konfiguration Bauweise ArtL
Lagertemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Lagertemperaturbereich [°C] [min]-30 °C
Eigenschaften
Wert
Lagertemperaturbereich [°F] [max.]149 °F
Lagertemperaturbereich [°F] [min]-22 °F
Material DescriptionETS 5T08L Elec. exp. valve L 14x14 M/20
Max. Ableitstrom [cm³/min]150 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]120.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]1740 psig
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar]120 bar
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi]1740.0 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]140.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]2030 psig
Menge je Verpackungseinheit20 pc
MotortypDauermagnet-Schrittmotor
Nennleistung R744 [kW]4.59 kW
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameElektrisches Expansionsventil
ProdukttypETS 5T08L
ProduktzubehörElectric valve accessories
Rated capacity R744 [TR]1.3 TR
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.]95 % RH
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.]0 % RH
Schrittmodus1-2 Schrittweite (Halbstufe)2-2 Schrittweite (Vollstufe)
Teile ProgrammnameETS 5T
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VentilkennlinieLinear
Ventilöffnungsimpulse bei normalem Durchfluss55 ± 16 steps
Ventilöffnungsimpulse bei Umkehrströmung55 ± 16 steps
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.054 Kilogramm
Nettogewicht0.036 Kilogramm
Volume0.253 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255094166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm