Danfoss logo
WEB034G6410

Elektrisches Expansionsventil, ETS 5M08L

034G6427

Kältemittel Temp. [ºC] [max.]: 80, Kältemittel Temp. [ºF] [max.]: 176, Eintritt Größe [mm]: 7.94, Austritt Größe [mm]: 7.94, Eintritt Größe [in]: 5/16 in, Austritt Größe [in]: 5/16 in

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialCu-plated SS
AnschlusstypLöt, ODM
Austritt Größe [in]5/16 in
Austritt Größe [mm]7.94 mm
Bedingungen Nennleistung [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
Düsengröße [mm]0.75 mm
Eintritt Größe [in]5/16 in
Eintritt Größe [mm]7.94 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Geeignete SchmiermittelPOE
Gesamtschrittanzahl480 (halbe Schritte)
Handbedienung optionalAST-G ServicetoolManuelle Spule
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Kältemittel Temp. [ºC] [max.]80 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.]-30 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.]176 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.]-22 °F
KategorieArt. 4, par. 3
Kompatible Danfoss-ReglerEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Konfiguration Bauweise ArtL
Lagertemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Lagertemperaturbereich [°C] [min]-30 °C
Lagertemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Lagertemperaturbereich [°F] [min]-22 °F
Material DescriptionETS 5M08L Elec. exp. valve L 516x516 ODM
Eigenschaften
Wert
Max. Ableitstrom [cm³/min]150 cm³/min
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]42.0 bar
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig]609 psig
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar]42 bar
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi]651.0 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]711 psig
Menge je Verpackungseinheit20 pc
MotortypDauermagnet-Schrittmotor
Nennleistung R410A [kW]1.80 kW
Nennleistung R410A [TR]0.51 TR
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameElektrisches Expansionsventil
ProdukttypETS 5M08L
ProduktzubehörElectric valve accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.]95 % RH
Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.]0 % RH
Schrittmodus1-2 Schrittweite (Halbstufe)2-2 Schrittweite (Vollstufe)
Teile ProgrammnameETS 5M
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
VentilkennlinieLinear
Ventilöffnungsimpulse bei normalem Durchfluss55 ± 16 steps
Ventilöffnungsimpulse bei Umkehrströmung<=71 Steps
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.054 Kilogramm
Nettogewicht0.038 Kilogramm
Volume0.251 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255103295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm