Elektrisches Expansionsventil, ETS 5M08L
034G6426
Kältemittel Temp. [ºC] [max.]: 80, Kältemittel Temp. [ºF] [max.]: 176, Eintritt Größe [mm]: 6.35, Austritt Größe [mm]: 6.35, Eintritt Größe [in]: 1/4Zoll, Austritt Größe [in]: 1/4Zoll
034G6426
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Cu-plated SS |
| Anschlusstyp | Löt, ODM |
| Austritt Größe [in] | 1/4Zoll |
| Austritt Größe [mm] | 6.35 mm |
| Bedingungen Nennleistung [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Biflow |
| Düsengröße [mm] | 0.75 mm |
| Eintritt Größe [in] | 1/4Zoll |
| Eintritt Größe [mm] | 6.35 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Geeignete Schmiermittel | POE |
| Gesamtschrittanzahl | 480 (halbe Schritte) |
| Handbedienung optional | AST-G ServicetoolManuelle Spule |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Kältemittel Temp. [ºC] [max.] | 80 °C |
| Kältemittel Temp. [ºC] [min.] | -30 °C |
| Kältemittel Temp. [ºF] [max.] | 176 °F |
| Kältemittel Temp. [ºF] [min.] | -22 °F |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Kompatible Danfoss-Regler | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Konfiguration Bauweise Art | L |
| Lagertemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Lagertemperaturbereich [°C] [min] | -30 °C |
| Lagertemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Lagertemperaturbereich [°F] [min] | -22 °F |
| Material Description | ETS 5M08 Expansionsventil M/20 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Ableitstrom [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] | 42.0 bar |
| Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [psig] | 609 psig |
| Max. OPD Umkehrbetrieb [bar] | 42 bar |
| Max. OPD Umkehrbetrieb [psi] | 651.0 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Motortyp | Dauermagnet-Schrittmotor |
| Nennleistung R410A [kW] | 1.80 kW |
| Nennleistung R410A [TR] | 0.51 TR |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Expansionsventile |
| Produktname | Elektrisches Expansionsventil |
| Produkttyp | ETS 5M08L |
| Produktzubehör | Electric valve accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.] | 95 % RH |
| Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Schrittmodus | 1-2 Schrittweite (Halbstufe)2-2 Schrittweite (Vollstufe) |
| Teile Programmname | ETS 5M |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
| Ventilkennlinie | Linear |
| Ventilöffnungsimpulse bei normalem Durchfluss | 55 ± 16 steps |
| Ventilöffnungsimpulse bei Umkehrströmung | <=71 Steps |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.052 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.035 Kilogramm |
| Volume | 0.251 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255103233 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |