Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Elektrisches Expansionsventil, ETS 500L

034G3694

PVE, Kältemittel Temp. [ºC] [max.]: 95, Kältemittel Temp. [ºF] [max.]: 203, Eintritt Größe [in]: 2 1/8Zoll, Austritt Größe [in]: 2 5/8 in

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialKupfer
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]2 5/8 in
Balanced Port [Ja/Nein]Ja
Bedingungen Nennleistung [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Bedingungen Nennleistung [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]31.330 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]2 1/8Zoll
Elektr. Anschlussgröße4 pin
Elektrischer AnschlussM12
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)Außen
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe2
Full travel time CurrDrive [s]16.7 s
Full travel time VoltDrive [s]33.3 s
Geeignete SchmiermittelABPAGPAOPOEPVE
Handbedienung optionalAST-G Servicetool
Induktivität pro Phase [µH]85000 μH
KältemittelR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Kältemittel Temp. [ºC] [max.]95 °C
Kältemittel Temp. [ºC] [min.]-40 °C
Kältemittel Temp. [ºF] [max.]203 °F
Kältemittel Temp. [ºF] [min.]-40 °F
KategorieI
Kompatible Danfoss-ReglerAK-XM 208CEKEEKFMXC
Kv-Wert [m³/h]27.100 m³/h
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve w. SG
Max. Betriebsstrom [A]0.40 A
Max. Gesamtenergieverbrauch Spannungsantrieb [W]5.5 W
Max. Gesamtenergieverbrauch Stromantrieb [W]4.2 W
Max. OPD Umkehrbetrieb [bar]10 bar
Max. OPD Umkehrbetrieb [psi]145.0 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]37.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]536 psig
Eigenschaften
Wert
Max. zulässiger Arbeitszyklus [%]50 % RH
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
Menge je Verpackungseinheit1 pc
MotortypBipolar
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nennleistung R134a [kW]1786.00 kW
Nennleistung R134a [TR]507.00 TR
Nennleistung R513A [kW]1535.00 kW
Nennleistung R513A [TR]442.00 TR
Nennleistung Verfl. - HinweisVollhuböffnung, normaler Durchfluss
Phasenstrom (RMS) [mA]200 mA
Phasenstrom (Spitze) [mA]283 mA
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameElektrisches Expansionsventil
ProdukttypETS 500L
Rated capacity R1234ze [kW]1396.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]402.00 TR
Rated capacity R515B [kW]1357.00 kW
Rated capacity R515B [TR]390.00 TR
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SchauglasJa
Schrittmodus2-Phasen-Vollstufe
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a
SCIP-Dossier ProduktnameETS 175L-500L with sight glass
Spannung12.0 V
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VentilkennlinieS-shape
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungUL-zertifiziertCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
ZulassungMH7648

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.53 Kilogramm
Nettogewicht3.516 Kilogramm
Volume22.788 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162787854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm