Pilotgesteuertes Hauptventil, ICSH 40, 40 mm, Muffenschweißung
027H4307
Eintritt Anschluss-Typ: Muffenschweißung, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 40, Kv-Wert [m³/h]: 27
027H4307
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Austritt Anschlusstyp | Muffenschweißung |
| Austrittsanschluss-Größe [in] | 1 1/2 in |
| Austrittsanschluss-Größe [mm] | 40.0 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Cv-Wert [gal/min] | 31.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Eintritt Anschluss-Typ | Muffenschweißung |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 1 1/2 in |
| Eintritt Anschlussgröße [mm] | 40.00 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kategorie | II |
| Kv-Wert [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Material Description | ICSH 40 SOC |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 65.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 943 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| obere Abdeckung | 3 Funktionsmodule |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Servogesteuertes Ventil |
| Produktgruppe | Druck- und Temperaturregelventile |
| Produktname | Pilotgesteuertes Hauptventil |
| Produkttyp | ICSH 40 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.11 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL Zulassung | KÄLTEMITTELVENTIL 53R0 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Ventilversion | Standardversion |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Zulassung | EACTÜVUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8.91 Kilogramm |
| Nettogewicht | 7.168 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428003223 |