Danfoss logo
Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 80-DM-product-details

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 80-DM

148X1459

Anschlusstyp: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, obere Abdeckung: 3 Funktionsmodule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypAnschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in]3 in
Austrittsanschluss-Größe [mm]80.0 mm
BeschreibungICS 80 -DM, 3" BW , CVE-L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckbereich [psig] Pe [max.]102.0 psig
Druckbereich [psig] Pe [min.]19.5 psig
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschlussgr. [in]3 in
Eintritt Anschlussgr. StandardButt weld
Eintritt Anschlussgröße [mm]80.00 mm
Enthält AkkusNo
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR717R744
Material DescriptionICS 80-DM 3" BW CVE-L
Max. zul. Betriebsdruck [psig]754 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
P-port_2CVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungElektronischer Regler
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS 80-DM
SI-Port TypEVM NC
SII-Port TypCVE-L
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 80
US-Label Zusatztextw/change over to const. press.
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff GehäuseStahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.036 Kilogramm
Nettogewicht6.253 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm