Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 40-B-(H)A4AB
148X0977
20 psig - 102 psig, obere Abdeckung: 3 Funktionsmodule
148X0977
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckbereich [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Druckbereich [psig] Pe [min.] | 20.0 psig |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Material Description | ICS 40-B-(H)A4AB1½in.(20in HGto102psig) |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| obere Abdeckung | 3 Funktionsmodule |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Eintrittsdruckregler |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Pilotgesteuertes Hauptventil |
| Produkttyp | ICS 40-B-(H)A4AB |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| US-Label Zusatztext | mit elektrischer Vollöffnung |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15.078 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.007 Kilogram |
| Volume | 26.748 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428944014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |