Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS 25-10-D
148X0197
Anschlusstyp: Muffenschweißung, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, obere Abdeckung: 3 Funktionsmodule
148X0197
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße (nominal) [in] | 3/8 in |
| Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
| Anschlusstyp | Muffenschweißung |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckbereich [psig] (CVP) [max.] | 426029709.7 psig |
| Druckbereich [psig] (CVP) [min.] | 102.0 psig |
| Druckbereich [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Druckbereich [psig] Pe [min.] | 19.5 psig |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Pilot operated servo valve |
| Material Description | ICS 25-10-D 3/4" SW 20"-102 PSIG |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| obere Abdeckung | 3 Funktionsmodule |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Doppeldruckschalter |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Pilotgesteuertes Hauptventil |
| Produkttyp | ICS 25-10-D |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.11 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5.86 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.007 Kilogramm |
| Volume | 22.493 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428489485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |