Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Pilotgesteuertes Hauptventil

027H6030

Pilotgesteuertes Hauptventil

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialStahl
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypAnschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in]2 1/2 "
Austrittsanschluss-Größe [mm]65.0 mm
BeschichtungZn (TLP)
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]81.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschluss-TypAnschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in]2 1/2 "
Eintritt Anschlussgröße [mm]65.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Ext. PilotdruckanschlussSchweißnippel (P2 Port)
Fluid-Gruppe1
Handbedienung optionalManuelle Öffnungsspindel
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
KategorieII
Konfiguration PilotanschlussP: ParallelanschlussSI-SII: serieller Anschluss
Kv-Wert [m³/h]70.000 m³/h
ManometeranschlussInnengewinde mit Blindstopfen
Material DescriptionICS 65-3 DIN 65
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
ÖffnungskonfigurationGeschlossen (delta p=0 bar)PropOpen (Delta p=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungServogesteuertes Ventil
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS3 65
ProduktzubehörICM/ICS/ICLX Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Teile ProgrammnameICS
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TypICV Flexline
UL ZulassungKÄLTEMITTELVENTIL 53R0
UL-zertifiziertYes
VentilbetriebPilotgesteuert
VentilversionStandardversion
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICM/ICS/ICLX Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungEACTÜVUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht15.045 Kilogramm
Nettogewicht14.823 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume22.493 Liter
EAN/UPC5702428235464