Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS3E 50, 027H5037, WEB027H5037

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS3E 50, 50 mm, Anschweißend

027H5037

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 50, Kv-Wert [m³/h]: 44

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt AnschlusstypAnschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in]2 in
Austrittsanschluss-Größe [mm]50.0 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]51.040 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschluss-TypAnschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in]2 in
Eintritt Anschlussgröße [mm]50.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1270R170R290R600R600aRE170
KategorieII
Kv-Wert [m³/h]44.000 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionICS3E 50 50 DIN
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungServogesteuertes Ventil
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS3E 50
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Temperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VentilversionSpezielle Version, ATEX
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCEEACLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.178 Kilogramm
Nettogewicht10.062 Kilogramm
Volume20.671 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428302753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm