Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS3E 32, 32 mm, Anschweißend

027H3029

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 32, Kv-Wert [m³/h]: 17

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt AnschlusstypAnschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in]1 1/4 in
Austrittsanschluss-Größe [mm]32.0 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschluss-TypAnschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in]1 1/4 in
Eintritt Anschlussgröße [mm]32.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1270R170R290R600R600aRE170
KategorieII
Kv-Wert [m³/h]17.000 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionICS3E 32 32 DIN
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungServogesteuertes Ventil
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS3E 32
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
VentilversionSpezielle Version, ATEX
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCEEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.648 Kilogramm
Nettogewicht5.474 Kilogramm
Volume8.68 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428301039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm