Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS3E 25-10_027H2176, 027H2177

Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS3E 25-20, 25 mm, Anschweißend

027H2178

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25, Kv-Wert [m³/h]: 8

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt AnschlusstypAnschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in]1 "
Austrittsanschluss-Größe [mm]25.0 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]9.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschluss-TypAnschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in]1 "
Eintritt Anschlussgröße [mm]25.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1270R170R290R600R600aRE170
KategorieArt. 4, par. 3
Kv-Wert [m³/h]8.000 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionICS3E 25-20 25 DIN
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
obere Abdeckung3 Funktionsmodule
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungServogesteuertes Ventil
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnamePilotgesteuertes Hauptventil
ProdukttypICS3E 25-20
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Temperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VentilversionSpezielle Version, ATEX
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCEEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.593 Kilogramm
Nettogewicht4.426 Kilogramm
Volume8.68 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428300322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm