Pilotgesteuertes Hauptventil, ICS3 25-15, 28 mm, Löten
027H2094
Eintritt Anschluss-Typ: Löten, Standardmäßiger Anschluss: EN 1254-1, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 28, Kv-Wert [m³/h]: 6, Anschlussmaterial: Stahl
027H2094
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Stahl |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
| Austritt Anschlusstyp | Löten |
| Austrittsanschluss-Größe [mm] | 28.0 mm |
| Beschichtung | Zn (TLP) |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Cv-Wert [gal/min] | 7.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löten |
| Eintritt Anschlussgröße [mm] | 28.00 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Ext. Pilotdruckanschluss | Schweißnippel (P2 Port) |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Handbedienung optional | Manuelle Öffnungsspindel |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Konfiguration Pilotanschluss | P: ParallelanschlussSI-SII: serieller Anschluss |
| Kv-Wert [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Manometeranschluss | Innengewinde mit Blindstopfen |
| Material Description | ICS3 25-15 28 SD |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 65.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 943 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| obere Abdeckung | 3 Funktionsmodule |
| Öffnungskonfiguration | Geschlossen (delta p=0 bar)PropOpen (Delta p=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Servogesteuertes Ventil |
| Produktgruppe | Druck- und Temperaturregelventile |
| Produktname | Pilotgesteuertes Hauptventil |
| Produkttyp | ICS3 25-15 |
| Produktzubehör | ICM/ICS/ICLX Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | EN 1254-1 |
| Teile Programmname | ICS |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Typ | ICV Flexline |
| UL Zulassung | KÄLTEMITTELVENTIL 53R0 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Ventilbetrieb | Pilotgesteuert |
| Ventilversion | Standardversion |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | ICM/ICS/ICLX Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
| Zulassung | EACUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.538 Kilogramm |
| Nettogewicht | 3.994 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428236423 |