Verdampfungsdruckregler, KVP 28
034L1076
Eintritt Größe [in]: 1 1/8Zoll, Austritt Größe [in]: 1 1/8Zoll, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Kv-Wert [m³/h]: 8, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 18
034L1076
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingravierter 1-Wege-Pfeil |
| Ausrüstung | Schraderventilanschluss |
| Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
| Austritt Größe [in] | 1 1/8Zoll |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Cv-Wert [gal/min] | 9.250 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
| Eintritt Größe [in] | 1 1/8Zoll |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Identisches Produkt | 034L0026 |
| Kältemittel | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Kv-Wert [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Kv-Wert Hinweis | AT MAX P-BAND |
| Material Description | KVP 28 Evaporator Pres. Reg. I/7 |
| Max. Prüfdruck [bar] | 19.8 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 286.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 18.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 260 psig |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 130 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -45 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 266 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -49 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 7 pc |
| Nennleistung R134a [kW] | 6.10 kW |
| Nennleistung R134a [TR] | 1.90 TR |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nennleistung R22 [kW] | 8.60 kW |
| Nennleistung R22 [TR] | 2.80 TR |
| Nennleistung R404A/R507 [kW] | 7.70 kW |
| Nennleistung R404A/R507 [TR] | 2.40 TR |
| Nennleistung R407C [kW] | 7.90 kW |
| Nennleistung R407C [TR] | 2.60 TR |
| Ölfreie Kältemittel | R1234ze(E)R513A |
| P-Band max. [bar] | 2.8 bar |
| P-Band max. [psi] | 40.6 psi |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Druck- und Temperaturregelventile |
| Produktname | Verdampfungsdruckregler |
| Produkttyp | KVP 28 |
| Produktzubehör | Nein |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelbereich [bar] [max.] | 5.5 bar |
| Regelbereich [bar] [min.] | 0.0 bar |
| Regelbereich [psig] Pe [max.] | 80.00 psig |
| Regelbereich [psig] Pe [min.] | 0.00 psig |
| SCIP-Dossier Nr. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP-Dossier Produktname | KV |
| Sonstige RoHS-Dokumentation | EAEU RoHS |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | KV Ventilersatzteile |
| Werkseinstellung [psig] | 29.0 psig |
| Zulassung | C UL US GELISTETEACRoHSRoHS ChinaUA |
| Zulassung | KÄLTEMITTELVENTIL 53R0 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.979 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.895 Kilogramm |
| Volume | 3.213 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410748 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |