Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Druckregelventil, KDC 065 A 2

148G3831

Anschlussgröße [mm]: 65, Anschlusstyp: Anschweißend, Kv, voll geöffnet [m3/h]: 78, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]2 1/2 in
Anschlussgröße [mm]65 mm
AnschlusstypAnschweißend
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv voll geöffnet [gal/min]90.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar]2.000 bar
Differenzdruck [psi]29.000 psi
DurchflussrichtungEck
Eintritt Anschlussgröße [mm]65.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1270R170R290R600R600aRE170
KategorieII
Eigenschaften
Wert
Kv, voll geöffnet [m3/h]78 m³/h
Material DescriptionKDC 065 A 2 bar Hydrocarbon,"C"
Max. zul. Betriebsdruck [bar]40.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]580 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungMultifunktionales Verdichterventil
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnameDruckregelventil
ProdukttypKDC 065 A 2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCEUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht5.821 Kilogramm
Nettogewicht4.528 Kilogramm
Volume6.178 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428883825
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm