Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Druckregelventil, KDC 100 A 0.5

148G3827

Anschlussgröße [mm]: 100, Anschlusstyp: Anschweißend, Kv, voll geöffnet [m3/h]: 203, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]4 in
Anschlussgröße [mm]100 mm
AnschlusstypAnschweißend
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv voll geöffnet [gal/min]235.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar]0.500 bar
Differenzdruck [psi]7.500 psi
DurchflussrichtungEck
Eintritt Anschlussgröße [mm]100.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1270R170R290R600R600aRE170
KategorieII
Eigenschaften
Wert
Kv, voll geöffnet [m3/h]203 m³/h
Material DescriptionKDC 100 A 0.5 bar Hydrocarbon,"C"
Max. zul. Betriebsdruck [bar]40.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]580 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungMultifunktionales Verdichterventil
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnameDruckregelventil
ProdukttypKDC 100 A 0.5
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCEUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht19.158 Kilogramm
Nettogewicht17.045 Kilogramm
Volume6.178 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428883245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm