Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Druckregelventil, KDC 80 A 0.5

148G3826

Anschlussgröße [mm]: 80, Anschlusstyp: Anschweißend, Kv, voll geöffnet [m3/h]: 118, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]3
Anschlussgröße [mm]80 mm
AnschlusstypAnschweißend
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv voll geöffnet [gal/min]137.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar]0.500 bar
Differenzdruck [psi]7.500 psi
DurchflussrichtungEck
Eintritt Anschlussgröße [mm]80.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
KältemittelR1270R170R290R600R600aRE170
KategorieII
Eigenschaften
Wert
Kv, voll geöffnet [m3/h]118 m³/h
Material DescriptionKDC 080 A 0.5 bar Hydrocarbon,"C"
Max. zul. Betriebsdruck [bar]40.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]580 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungMultifunktionales Verdichterventil
ProduktgruppeDruck- und Temperaturregelventile
ProduktnameDruckregelventil
ProdukttypKDC 80 A 0.5
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperaturbereich [°C] [max.]150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCEUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.675 Kilogramm
Nettogewicht9.538 Kilogramm
Volume17.772 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428883238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm