Druckregelventil, KDC 200
148G3607
Anschlussgröße [mm]: 200, Anschlusstyp: Anschweißend, Kv, voll geöffnet [m3/h]: 757, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40
148G3607
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 200 mm |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Cv voll geöffnet [gal/min] | 878.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck [bar] | 0.500 bar |
| Differenzdruck [psi] | 7.500 psi |
| Durchflussrichtung | Eck |
| Eintritt Anschlussgröße [mm] | 200.00 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Kältemittel | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kategorie | III |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kv, voll geöffnet [m3/h] | 757 m³/h |
| Material Description | KDC-200-A-0,5 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 40.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 580 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Multifunktionales Verdichterventil |
| Produktgruppe | Druck- und Temperaturregelventile |
| Produktname | Druckregelventil |
| Produkttyp | KDC 200 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zulassung | CEUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 99.63 Kilogramm |
| Nettogewicht | 92 Kilogramm |
| Volume | 215.28 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |