ICD 50
027H5206
Produkttyp: ICD 50, Kv-Wert [m³/h]: 28.2, Cv-Wert [gal/min]: 32.9, Eingesetzt für Produkt: ICV 50
027H5206
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Cv-Wert [gal/min] | 32.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICV 50 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Kältemittel | R717 |
| Kv-Wert [m³/h] | 28.200 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | ICD 50 |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Damper and Check valve |
| Produktgruppe | Druck- und Temperaturregelventile |
| Produktname | Ecodamper |
| Produkttyp | ICD 50 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16 Kilogramm |
| Nettogewicht | 7.7 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 106.088 Liter |
| EAN/UPC | 5715162931028 |