Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-Schritt-Magnetventil, ICLX 80, 80 mm, Anschweißend

027H8040

2-Schritt-Magnetventil, Kv-Wert [m³/h]: 82

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialStahl
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypAnschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in]3 in
Austrittsanschluss-Größe [mm]80.0 mm
BeschichtungZn (TLP)
Beschreibung2-step solenoid valve
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]95.120 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschluss-TypAnschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in]3 in
Eintritt Anschlussgröße [mm]80.00 mm
Emergency manual operation (EF025189)Other
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Explosion safety (EF003996)None
Ext. PilotdruckanschlussSchweißnippel (P2 Port)
Fluid-Gruppe1
Freeflow (EF020116)FALSE
Handbedienung optionalManuelle Öffnungsspindel
Height (EF000040)180
Housing material (EF001596)Stainless steel
KältemittelR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
KategorieII
Kv-Wert [m³/h]82.000 m³/h
Kvs value (EF022466)82.000
Material DescriptionICLX 65 DIN 80
Material quality (EF001257)Other
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model (EF000010)Straight
Öffnungskonfiguration1-Stufe (optionale Einstellung)2-Stufen (Standard)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungMagnetventil
ProduktgruppeMagnetventile
Produktname2-Schritt-Magnetventil
ProdukttypICLX 80
ProduktzubehörICM/ICS/ICLX Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schritt1 Öffnungsgrad (~)[%]10 % RH
Schritt2 IntialisierungDelta p < 1.25 bar (18 psig)
SCIP-Dossier Nr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP-Dossier ProduktnameICLX 32-65
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Stellantriebsystem2 EVM Pilot-Magnetventilmodul
Surface protection (EF000139)Other
Teile ProgrammnameICLX
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TypICV Flexline
UL ZulassungKÄLTEMITTELVENTIL 53R0
UL-zertifiziertYes
VentilbetriebMagnetbetrieben
VentilversionStandardversion
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICM/ICS/ICLX Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungEACTÜVUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht18.966 Kilogramm
Nettogewicht15.767 Kilogramm
Volume20.671 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428482592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm