Danfoss logo
ICLX 32, with coils

2-Schritt-Magnetventil, ICLX 50, 50 mm, Muffenschweißung

027H5042

2-Schritt-Magnetventil, Kv-Wert [m³/h]: 47

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialStahl
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypMuffenschweißung
Austrittsanschluss-Größe [in]2 in
Austrittsanschluss-Größe [mm]50.0 mm
BeschichtungZn (TLP)
Beschreibung2-step solenoid valve
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]54.520 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Eintritt Anschluss-TypMuffenschweißung
Eintritt Anschlussgr. [in]2 in
Eintritt Anschlussgröße [mm]50.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Ext. PilotdruckanschlussSchweißnippel (P2 Port)
Fluid-Gruppe1
Handbedienung optionalManuelle Öffnungsspindel
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
KategorieII
Kv-Wert [m³/h]47.000 m³/h
Material DescriptionICLX 50 SOC
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Öffnungskonfiguration1-Stufe (optionale Einstellung)2-Stufen (Standard)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungMagnetventil
ProduktgruppeMagnetventile
Produktname2-Schritt-Magnetventil
ProdukttypICLX 50
ProduktzubehörICM/ICS/ICLX Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schritt1 Öffnungsgrad (~)[%]10 % RH
Schritt2 IntialisierungDelta p < 1.25 bar (18 psig)
SCIP-Dossier Nr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP-Dossier ProduktnameICLX 32-65
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
Stellantriebsystem2 EVM Pilot-Magnetventilmodul
Teile ProgrammnameICLX
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TypICV Flexline
UL ZulassungKÄLTEMITTELVENTIL 53R0
UL-zertifiziertYes
VentilbetriebMagnetbetrieben
VentilversionStandardversion
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarICM/ICS/ICLX Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungEACTÜVUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht14.821 Kilogramm
Nettogewicht10.772 Kilogramm
Volume20.244 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428483131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm