Danfoss logo
Thermostat, RT14L_017L003466

Thermostat, RT14L

017L003466

Temperaturbereich [°C]: -5 - 30, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT (Neutralzone), Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP66

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anteil Kapillarrohrlänge [in]78 3/4 in
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [max.]5.0 °C
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [min.]1.5 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.]5.0 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.]1.5 °C
Differenz TypEinstellbar
Elektr. Anschluss StandardDIN 40430
Elektr. Anschlussgröße2xPg 13.5
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-4/-5
Elektrischer AnschlussKabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVKurzschlussschutz, Sicherung: 10A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fühler, TypFernfühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/4 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
FüllungsartAdsorption
Kapillarrohrlänge [mm]2000 mm
Kontakt-FunktionSPDT (Neutralzone)
Kontaktdifferenz [°C]1.5 °C
KontaktklasseAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionRT14L Thermostat M/15
Max. Fühlertemperatur [°C]150 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]302.0 °F
Max. Neutralzone [°C]5.0 °C
Menge je Verpackungseinheit15 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungThermostat
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameThermostat
ProdukttypRT14L
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SchutzartIP66
SCIP-Dossier Nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP-Dossier ProduktnameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Temperaturbereich [°C] [max.]30 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-5 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]86 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]23 °F
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarKontaktsysteme
ZulassungCCCCEEACGLLVDRMRSRoHSRoHS ChinaUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.986 Kilogramm
Nettogewicht0.874 Kilogramm
Volume2.685 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428042598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm