Thermostat, RT16L
017L002466
Temperaturbereich [°C]: 0 - 38, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT (Neutralzone), Fühler, Typ: Raumfühler, Schutzart: IP66
017L002466
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [max.] | 1.9 °C |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [min.] | 0.7 °C |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.] | 5.0 °C |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.] | 1.5 °C |
| Differenz Typ | Einstellbar |
| Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
| Elektr. Anschlussgröße | 2xPg 13.5 |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-4/-5 |
| Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVKurzschlussschutz, Sicherung: 10A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fühler, Typ | Raumfühler |
| Füllungsart | Dampfförmiger Zustand |
| Kontakt-Funktion | SPDT (Neutralzone) |
| Kontaktdifferenz [°C] [max.] | 1.5 °C |
| Kontaktdifferenz [°C] [min.] | 0.7 °C |
| Kontaktklasse | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Material Description | RT16L Thermostat M/15 |
| Max. Fühlertemperatur [°C] | 100 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Fühlertemperatur [°F] | 212.0 °F |
| Max. Neutralzone [°C] | 5.0 °C |
| Menge je Verpackungseinheit | 15 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Thermostat |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | RT16L |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP66 |
| SCIP-Dossier Nr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP-Dossier Produktname | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 38 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 100 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Kontaktsysteme |
| Zulassung | CCCCEEACLVDRMRSRoHSRoHS ChinaUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.933 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.821 Kilogramm |
| Volume | 2.685 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042642 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |