Thermostat, RT107E
017-618266
Temperaturbereich [°C]: 70 - 150, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 5000, Schutzart: IP66
017-618266
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 196 7/8 in |
| ATEX-Verkaufstext | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Depth (EF000049) | 76 |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [max.] | 8.0 °C |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [min.] | 1.8 °C |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.] | 25.0 °C |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.] | 6.0 °C |
| Differenz Typ | Einstellbar |
| Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
| Elektr. Anschlussgröße | 2xPg 13.5 |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-4/-5 |
| Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVKurzschlussschutz, Sicherung: 10A |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Fühler, Typ | Fernfühler |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Füllungsart | Teilfüllung |
| Height (EF000040) | 76 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 5000 mm |
| Kontakt-Funktion | SPDT gold |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kontaktklasse | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V |
| Material Description | RT107E Thermostat M/15 ATEX |
| Max. Fühlertemperatur [°C] | 215 °C |
| Max. Fühlertemperatur [°F] | 419.0 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 15 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Thermostat |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | RT107E |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP66 |
| SCIP-Dossier Nr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP-Dossier Produktname | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Tauchhülsenlänge [in] | 4 13/32 in |
| Tauchhülsenlänge min. [mm] | 112 mm |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | 158 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Kontaktsysteme |
| Width (EF000008) | 76 |
| Zulassung | ATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSRoHS ChinaTYSKUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.252 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.966 Kilogramm |
| Volume | 2.685 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428986342 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |