Danfoss logo
KP71 Thermostat M/32 , WEB060L8023

Thermostat, KP71

060L201066

Temperaturbereich [°C]: -4 - 21, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2030, Schutzart: IP30

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anteil Kapillarrohrlänge [in]80 in
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [max.]9.0 °C
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [min.]2.2 °C
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°F] [max.]16.0 °F
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°F] [min.]4.0 °F
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [max.]9.0 K
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [min.]2.2 K
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.]10.0 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.]3.0 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°F] [max.]18.0 °F
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°F] [min.]5.4 °F
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [max.]10.0 K
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [min.]3.0 K
Differenz TypEinstellbar
Elektr. Anschluss StandardANSI/ASME B1.20.1
Elektr. AnschlussgrößeNPSM 1/2 - 14
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-4/-5
Elektrischer AnschlussKabelanschlussrolle
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fühler, TypFernfühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
FüllungsartAdsorption
Kapillarrohrlänge [mm]2030 mm
Kontakt-FunktionSPDT
Eigenschaften
Wert
Kontaktklasse16A ohmisch, einphasig8A ohmisch, einphasigPilotanwendung: 120/240 V ac 3APilotanwendung: 240V dc 12W(0,05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
Material DescriptionKP71 Thermostat M/32
Max. Fühlertemperatur [°C]80 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]176.0 °F
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungThermostat
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameThermostat
ProdukttypKP71
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetAuto
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPS KPU Thermostat
Teile inkl.Schrauben
Temperaturbereich [°C] [max.]21 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-4 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]70 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]25 °F
UL ZulassungE31024
UL-zertifiziertYes
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]150 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.48 Kilogramm
Nettogewicht0.416 Kilogramm
Volume1.281 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428016735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm