Danfoss logo
Thermostat, KP79_060L127466

Thermostat, KP79

060L127466

Temperaturbereich [°C]: 50 - 100, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Starrer Fühler, Schutzart: IP55

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss für Tauchhülse / AnschlussschlauchM 18 x 1.5
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [max.]15.0 °C
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [min.]5.0 °C
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [max.]15.0 K
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [min.]5.0 K
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.]15.0 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.]5.0 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [max.]15.0 K
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [min.]5.0 K
Differenz TypEinstellbar
Elektr. Anschluss StandardDIN 40430
Elektr. AnschlussgrößePg 13.5
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-5
Elektrischer AnschlussKabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenKabelstopfbuchse aus Metall
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fühler, TypStarrer Fühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
FüllungsartAdsorption
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Material DescriptionKP79 Thermostat M/10
Eigenschaften
Wert
Max. Fühlertemperatur [°C]150 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]302.0 °F
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungThermostat
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameThermostat
ProdukttypKP79
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetAuto
SchutzartIP55
SCIP-Dossier Nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPS KPU Thermostat
Tauchhülsenlänge [in]6 9/16 in
Tauchhülsenlänge min. [mm]110 mm
Temperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]122 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
UL ZulassungE31024MH27572
UL-zertifiziertYes
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]150 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungBVCCCCEDNVEACGLLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.705 Kilogramm
Nettogewicht0.696 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume3.684 Liter
EAN/UPC5702428543033