Danfoss logo
KP61 Thermostat M, WEB060L8002

Thermostat, KP61

060L127066

Temperaturbereich [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Kapillarrohrfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 11500, Schutzart: IP44

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anteil Kapillarrohrlänge [in]452 3/4 in
AusrüstungObere Platte für IP44
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [max.]7.0 °C
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [min.]1.5 °C
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [max.]7.0 K
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [min.]1.5 K
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.]23.0 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.]5.5 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [max.]23.0 K
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [min.]5.5 K
Differenz TypEinstellbar
Elektr. Anschlussgröße6-14 mm
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-5
Elektrischer AnschlussKabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fühler, TypKapillarrohrfühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]2.5 x 500 mm
FüllungsartDampf
Kapillarrohrlänge [mm]11500 mm
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Material DescriptionKP61 Thermostat I/12
Eigenschaften
Wert
Max. Fühlertemperatur [°C]120 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]248.0 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungThermostat
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameThermostat
ProdukttypKP61
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetAuto
SchutzartIP44
Schutzart Nema (~)2
SCIP-Dossier Nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPS KPU Thermostat
Temperaturbereich [°C] [max.]15 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]59 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
UL ZulassungE31024
UL-zertifiziertYes
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]150 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
ZulassungBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.717 Kilogramm
Nettogewicht0.659 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.874 Liter
EAN/UPC5702428988155