Thermostat, KP61
060L119566
Temperaturbereich [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Kapillarrohrfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP30
060L119566
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anteil Kapillarrohrlänge [in] | 78 3/4 in |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [max.] | 7.0 °C |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [min.] | 1.5 °C |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [max.] | 7.0 K |
| Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [min.] | 1.5 K |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.] | 23.0 °C |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.] | 5.5 °C |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [max.] | 23.0 K |
| Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [min.] | 5.5 K |
| Differenz Typ | Einstellbar |
| Elektr. Anschlussgröße | 6-14 mm |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-5 |
| Elektrischer Anschluss | Kabelstopfbuchse aus Kautschuk |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fühler, Typ | Kapillarrohrfühler |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] | 1/10 x 19 5/8 in |
| Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] | 2.5 x 500 mm |
| Füllungsart | Dampf |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 2000 mm |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Material Description | KP61 Thermostat I/12 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Fühlertemperatur [°C] | 120 °C |
| Max. Fühlertemperatur [°F] | 248.0 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Thermostat |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | KP61 |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzart Nema (~) | 1 |
| SCIP-Dossier Nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP-Dossier Produktname | KP KPS KPU Thermostat |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 15 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 59 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
| UL Zulassung | E31024 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 150 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | BVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.422 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.358 Kilogramm |
| Volume | 1.87 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428014595 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |