Danfoss logo
RT116 Pressure switch, G3/8, no code

Druckschalter, RT116

017-617666

Regelbereich [bar] Pe: 1 - 10, Differenz [bar]: 0.33 - 1.3, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz [bar] [max.]1.30 bar
Differenz [bar] [min.]0.33 bar
Differenz [psi] [max.]18.90 psi
Differenz [psi] [min.]4.80 psi
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardISO 228-1
Druckanschlussgröße3/8
DruckanschlusstypG
DruckmesselementWellrohre
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803
Elektr. AnschlussgrößePg 11
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-4/-5
Elektrischer AnschlussDIN Stecker
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVKurzschlussschutz, Sicherung: 10A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC15=3 A, 250 VAC1=10 A, 250 VAC3=4 A, 250 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 250 V
Material DescriptionRT116 Pressure Switch M/15
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [bar] Pe25.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]363.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]22.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]320 psig
Menge je Verpackungseinheit15 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypRT116
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.]10.00 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.]1.00 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.]145.00 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.]14.50 psig
ResetAuto
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-Dossier ProduktnameRT Presso_Diff.Presso
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarKontaktsysteme
ZulassungBVCCCCECMIMDNVEACGLKRLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.982 Kilogramm
Nettogewicht0.854 Kilogramm
Volume2.685 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428477734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm