Druckschalter, RT6B
017-503466
Regelbereich [bar] Pe: 10 - 28, Differenz [bar]: 1, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP54, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 34
017-503466
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Berstdruck [bar] | 136.0 bar |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenz [bar] | 1.00 bar |
| Differenz [psi] | 14.50 psi |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss Standard | DIN 8906 |
| Druckanschlussgröße | 1/4 |
| Druckanschlusstyp | Bördel |
| Druckmesselement | Wellrohre |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
| Elektr. Anschlussgröße | 2xPg 13.5 |
| Elektr. Spezifikation Standard | EN 60947-4/-5 |
| Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,2-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,2-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,2-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVKurzschlussschutz, Sicherung: 10A |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kältemittel | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Kategorie | IV |
| Kontakt-Funktion | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Material Description | RT6B Pressure Switch M/15 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 38.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 551.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 34.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 495 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 15 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Druckschalter |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Druckschalter |
| Produkttyp | RT6B |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelbereich [bar] Pe [max.] | 28.00 bar |
| Regelbereich [bar] Pe [min.] | 10.00 bar |
| Regelbereich [psig] Pe [max.] | 406.10 psig |
| Regelbereich [psig] Pe [min.] | 145.00 psig |
| Reset | Manuell Max. |
| Schutzart | IP54 |
| SCIP-Dossier Nr. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP-Dossier Produktname | RT Presso_Diff.Presso |
| UL-zugelassene Kältemittel | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Kontaktsysteme |
| Zulassung | CCCCEEACGLLVDPEDRMRSRoHSRoHS ChinaUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.021 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.911 Kilogramm |
| Volume | 2.685 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428517522 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |