Danfoss logo
KP7W_060-205391

Druckschalter, KP7W

060-205391

Regelbereich [bar] Pe: 8 - 32, Differenz [bar]: 4 - 10, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Bördelmutter, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): INNEN, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anteil Kapillarrohrlänge [in]36 in
Berstdruck [bar]140.0 bar
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz [bar] [max.]10.00 bar
Differenz [bar] [min.]4.00 bar
Differenz [psi] [max.]145.00 psi
Differenz [psi] [min.]58.00 psi
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss StandardDIN 8912
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypBördelmutter
DruckmesselementWellrohre
Elektr. AnschlussgrößeNPSM 1/2 - 14
Elektrischer AnschlussKabelanschlussrolle
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
KältemittelR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Kapillarrohrlänge [mm]900 mm
KategorieIV
Kontakt-FunktionSPDT
Kontaktklasse120Vac,16FLA,96LRA,3APilotanwendung16A ohmisch, einphasig8A ohmisch, einphasig240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Material DescriptionKP7W Pressure Switch M/16
Max. Prüfdruck [bar] Pe35.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]510.0 psig
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]35.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]510 psig
Menge je Verpackungseinheit16 pc
Ölfreie KältemittelR134aR513AR515B
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypKP7W
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelbereich [bar] Pe [max.]32.00 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.]8.00 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.]464.00 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.]116.00 psig
ResetAuto
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPI
UL ZulassungE31024
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-13 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungBVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.473 Kilogramm
Nettogewicht0.438 Kilogramm
Volume1.281 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424498375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm