Danfoss logo
KP1 Pressure Switch M/32_060-204991, 060-205191, 060-206391

Druckschalter, KP1

060-205191

Regelbereich [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Differenz [bar]: 0.7 - 4, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Bördelmutter, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): INNEN, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anteil Kapillarrohrlänge [in]36 in
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz [bar] [max.]4.00 bar
Differenz [bar] [min.]0.70 bar
Differenz [psi] [max.]58.00 psi
Differenz [psi] [min.]10.00 psi
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss StandardDIN 8912
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypBördelmutter
DruckmesselementWellrohre
Elektrischer AnschlussKabelanschlussrolle
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
KältemittelR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Kapillarrohrlänge [mm]900 mm
KategorieIV
Kontakt-FunktionSPDT
Kontaktklasse120Vac,16FLA,96LRA,3APilotanwendung16A ohmisch, einphasig8A ohmisch, einphasig240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/32
Max. Prüfdruck [bar] Pe20.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]290.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]17.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]245 psig
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Ölfreie KältemittelR134aR513AR515B
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypKP1
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelbereich6 inHg - 108 psig
Regelbereich [bar] Pe [max.]7.50 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.]-0.20 bar
ResetAuto
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPI
UL ZulassungE31024MH27572
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-13 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.468 Kilogramm
Nettogewicht0.433 Kilogramm
Volume1.281 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424498221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm