Druckschalter, KP1E
060-533666
Regelbereich [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Differenz [bar]: 0.7 - 4, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP44, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17
060-533666
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| ATEX-Verkaufstext | -20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc |
| Ausrüstung | Balgstopp |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenz [bar] [max.] | 4.00 bar |
| Differenz [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Differenz [psi] [max.] | 58.00 psi |
| Differenz [psi] [min.] | 10.00 psi |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss Standard | DIN 8906 |
| Druckanschlussgröße | 1/4 |
| Druckanschlusstyp | Bördel |
| Druckmesselement | Wellrohre |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. Anschluss Standard | DIN 40430 |
| Elektr. Anschlussgröße | Pg 13.5 |
| Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung geschraubt |
| Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Kabelstopfbuchse aus Metall |
| Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | INNEN |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a |
| Kategorie | IV |
| Kontakt-Funktion | SPDT gold |
| Kontaktklasse | Ci max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max. 30 V |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | KP1E Pressure Switch M/36 ATEX |
| Max. Prüfdruck [bar] Pe | 20.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 138.0 psig |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 17.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 246 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 36 pc |
| Ölfreie Kältemittel | R1234ze(E)R516A |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Druckschalter |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Druckschalter |
| Produkttyp | KP1E |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regelbereich | 6 inHg - 108 psig |
| Regelbereich [bar] Pe [max.] | 7.50 bar |
| Regelbereich [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Reset | Auto |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzart Nema (~) | 2 |
| SCIP-Dossier Nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP-Dossier Produktname | KP KPI |
| UL-zugelassene Kältemittel | R1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR600R600a |
| Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 104 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | ATEX - Kat. 3 - Zone 2CCCCEEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.368 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.358 Kilogramm |
| Volume | 0.57 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424066888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |