Pressure switch, KP47WB
060K4723
Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible
060K4723
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenz linke Seite [bar] [max.] | 4.00 bar |
| Differenz linke Seite [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Differenz linke Seite [psi] [max.] | 58.0 psi |
| Differenz linke Seite [psi] [min.] | 10.0 psi |
| Differenz rechte Seite [bar] | 4.0 bar |
| Differenz rechte Seite [psi] | 58.0 psi |
| Druck (außen/ innen) | Male |
| Druckanschluss Standard | DIN 8906 |
| Druckanschlussgröße | 1/4 |
| Druckanschlusstyp | Flare |
| Druckmesselement | Bellows |
| Elektr. Anschlussgröße | 6-14 mm |
| Elektrischer Anschluss | Rubber cable gland |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Enthält Akkus | No |
| Geeignete Schmiermittel | Oilfree applications |
| Identisches Produkt | 060-470366 |
| Kältemittel | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Kontakt-Funktion | SPDT+SPST(NO) |
| Kontaktklasse | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V |
| Material Description | KP47WB Pressure Switch I/32 |
| Max. Prüfdruck, linke Seite [bar] | 24 bar |
| Max. Prüfdruck, rechte Seite [bar] | 35 bar |
| Menge je Verpackungseinheit | 32 pc |
| MWP linke Seite [bar] Pe | 21.5 bar |
| MWP linke Seite [psig] Pe | 312 psig |
| MWP rechte Seite [bar] Pe | 32.0 bar |
| MWP rechte Seite [psig] Pe | 464.0 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ölfreie Kältemittel | R134aR513AR515B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Dual Pressure Control |
| Produktgruppe | Switches and thermostats |
| Produktname | Pressure switch |
| Produkttyp | KP47WB |
| Produktzubehör | Switches accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regelung linke Seite [bar] Pe [max.] | 7.50 bar |
| Regelung linke Seite [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Regelung linke Seite Bereich Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Regelung rechte Seite [bar] Pe [max.] | 32.0 bar |
| Regelung rechte Seite [bar] Pe [min.] | 8.0 bar |
| Regelung rechte Seite [psig] Pe [max.] | 464.0 psig |
| Regelung rechte Seite [psig] Pe [min.] | 116.0 psig |
| Resetfunktion, linke Seite | Auto |
| Resetfunktion, rechte Seite | Max convertible |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzart Nema (~) | 2 |
| SCIP-Dossier Nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP-Dossier Produktname | KP KPI |
| UL Zulassung | E31024 |
| UL-zugelassene Kältemittel | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -13 °F |
| Verpackungseinheit | Industrial pack |
| wartbar | No |
| Zulassung | CCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 480 Gramm |
| Nettogewicht | 477 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |