Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

Druckschalter, KP17WB

060-539466

Differenz linke Seite [bar]: 1, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT+SPST(NO), Resetfunktion, linke Seite: Auto, Resetfunktion, rechte Seite: MAX. UMSTELLBAR

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application noteNot applicable for liquid line
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz linke Seite [bar]1.00 bar
Differenz linke Seite [psi]14.5 psi
Differenz rechte Seite [bar]4.0 bar
Differenz rechte Seite [psi]58.0 psi
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardDIN 8906
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypBördel
DruckmesselementWellrohre
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße6-14 mm
Elektrischer AnschlussKabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Geeignete SchmiermittelÖlfreie Anwendungen
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KältemittelR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieIV
Kontakt-FunktionSPDT+SPST(NO)
KontaktklasseKlemme D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Material DescriptionKP17WB Pressure Switch I/32
Max. Prüfdruck, linke Seite [bar]20 bar
Max. Prüfdruck, rechte Seite [bar]35 bar
Menge je Verpackungseinheit32 pc
MWP linke Seite [bar] Pe17.0 bar
Eigenschaften
Wert
MWP linke Seite [psig] Pe245 psig
MWP rechte Seite [bar] Pe32.0 bar
MWP rechte Seite [psig] Pe464.0 psig
Ölfreie KältemittelR134aR513AR515B
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDoppeldruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypKP17WB
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Resetfunktion, linke SeiteAuto
Resetfunktion, rechte SeiteMAX. UMSTELLBAR
SchutzartIP44
Schutzart Nema (~)2
SCIP-Dossier Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPI
UL ZulassungE31024
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-13 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
Werkseinstellung linke Seite [bar]1.0 bar
Werkseinstellung linke Seite [psig]14.5 psig
Werkseinstellung rechte Seite [bar]18.0 bar
Werkseinstellung rechte Seite [psig]261 psig
ZulassungCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.505 Kilogramm
Nettogewicht0.46 Kilogramm
Volume0.703 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428079815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm