Druckschalter, KP17B
060-519466
Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 32, Differenz linke Seite [bar]: 0.7 - 4, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT+SPST(NO), Resetfunktion, linke Seite: Auto, Resetfunktion, rechte Seite: Manuell Max.
060-519466
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenz linke Seite [bar] [max.] | 4.00 bar |
| Differenz linke Seite [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Differenz linke Seite [psi] [max.] | 58.0 psi |
| Differenz linke Seite [psi] [min.] | 10.0 psi |
| Differenz rechte Seite [bar] | 4.0 bar |
| Differenz rechte Seite [psi] | 58.0 psi |
| Druck (außen/ innen) | Außen |
| Druckanschluss Standard | DIN 8906 |
| Druckanschlussgröße | 1/4 |
| Druckanschlusstyp | Bördel |
| Druckmesselement | Wellrohre |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. Anschlussgröße | 6-14 mm |
| Elektrischer Anschluss | Kabelstopfbuchse aus Kautschuk |
| EN 60947 Eigenschaften Verkabelung | Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 Elektr. Eigenschaften | Isulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kältemittel | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Kategorie | IV |
| Kontakt-Funktion | SPDT+SPST(NO) |
| Kontaktklasse | Klemme D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Material Description | KP17B Pressure Switch I/36 |
| Max. Prüfdruck, linke Seite [bar] | 20 bar |
| Max. Prüfdruck, rechte Seite [bar] | 35 bar |
| Menge je Verpackungseinheit | 36 pc |
| MWP linke Seite [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP linke Seite [psig] Pe | 245 psig |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| MWP rechte Seite [bar] Pe | 32.0 bar |
| MWP rechte Seite [psig] Pe | 464.0 psig |
| Ölfreie Kältemittel | R134aR513AR515B |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktbeschreibung | Doppeldruckschalter |
| Produktgruppe | Schalter und Thermostate |
| Produktname | Druckschalter |
| Produkttyp | KP17B |
| Produktzubehör | Schalter Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regelung linke Seite [bar] Pe [max.] | 7.50 bar |
| Regelung linke Seite [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Regelung linke Seite Bereich Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Regelung rechte Seite [bar] Pe [max.] | 32.0 bar |
| Regelung rechte Seite [bar] Pe [min.] | 8.0 bar |
| Regelung rechte Seite [psig] Pe [max.] | 464.0 psig |
| Regelung rechte Seite [psig] Pe [min.] | 116.0 psig |
| Resetfunktion, linke Seite | Auto |
| Resetfunktion, rechte Seite | Manuell Max. |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzart Nema (~) | 1 |
| SCIP-Dossier Nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP-Dossier Produktname | KP KPI |
| UL Zulassung | E31024 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| UL-zugelassene Kältemittel | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Umg.- Temp. Hinweis | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 149 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -13 °F |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | BVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDPEDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.48 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.435 Kilogramm |
| Volume | 0.62 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428034869 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |